Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ24780S
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ24780S
你(们)好
我在输入电压(Vin)下提供19.5V 电压。 我尝试测量不同测试点的电压,以验证手册中提到的值。
ACDET 两端的电压:2.6V 与手册中所述的电压相同。
ACOK 两端的电压:手册中提到的0.016V 测量值为3.3V
SYS (J2)上的电压: 手册中提到的0.066V 测量值为19.5V
REGN 两端的电压: 手册中提到的0.396V 测量值为5.4V
ACDRV、CMSRC 两端的电压: 手册中提到的0.002V 测量值为6V
BAT (J2)两端的电压: 手册中提到的0.033V 测量值为2V
我认为充电器处于关断模式。 请告诉我打开充电器需要做些什么。 下面附上我的 BQstudio 屏幕截图供您参考。
谢谢、