主题中讨论的其他器件: LM5121
您好!
我在将 TPS43060用作升压控制器时尝试实现 DCR 电流感应。
根据我的计算:
VCS_max_typ = 0.0695V (根据最大占空比计算、使用图 TPS43060数据表的20个部分)
RCS = VCS_max (典型值)/(1.2*I_L、pk)= 10.387m Ω
所选电感器= 8.2uH (最大 DCR = 10.81m Ω、最小 DCR = 9.83m Ω)。
L (亨利) DCR、欧姆 L/DCR =
8.20E-06 0.01. 8.20E-04 (认为0.01 Ω 是电感器 DCR 的合理值)
选择位于8.2uH 电感器上的 R1、C 滤波器值):
R1 (Ω) L/DCR C (计算值)
1000 8.20E-04 8.20E-07
根据 Haifeng Fan 的2014 How2Power 文章、我 计划使用1k Ω 补偿电阻器来抵消电流感应输入的70uA 偏置电流引起的偏移。
R1和 C 值是否高于合理值?
我可以将这些用作最终值、还是需要考虑其他因素(例如电流感应放大器的增益等) 或任何其他因素?
此致、
Nitish