大家好、:
作为标题、客户希望知道如何计算输入和输出电容的最小值。
我们只能在下面找到有关输入和输出电容的说明、但客户需要一个可以在不同条件下进行计算的公式。
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
8.2.1.2.2输出电容器选择
建议为输出电容器使用额定电压为100V 的陶瓷电容器。 直流偏置效应可将有效电容降低高达80%、这是电容值选择的考虑因素。 μF、对于600mA 负载、电容必须为33 μ F。 另一种选择是使用具有低 ESR 的铝电解电容器和并联的陶瓷电容器。 μF mΩ、与 μF μ F (有效)陶瓷电容器并联的33m Ω(ESR < 500 μ F)就足够了。 如果 ESR 较低、则陶瓷电容器的电容可以减小。
μF 更高的开关频率(2.2MHz)和低于400mA 的升压输出电流、并联两个10 μ F 陶瓷电容器即可。
8.2.1.2.3输入电容器选择
建议为输入电容器使用额定电压为50V 的陶瓷电容器。 直流偏置效应可将有效电容降低高达80%、这是电容值选择的考虑因素。 μF、对于600mA 负载、电容必须为33 μ F。 另一种选择是使用具有低 ESR 的铝电解电容器和并联的陶瓷电容器。 μF mΩ、与 μF μ F (有效)陶瓷电容器并联的33m Ω(ESR < 500 μ F)就足够了。 如果 ESR 较低、则陶瓷电容器的电容可以减小。
μF 更高的开关频率(2.2MHz)和低于400mA 的升压输出电流、两个10 μ F 陶瓷电容器并联即可。
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================