大家好、
PFA..
我们已根据 WEBENCH 工具的参考设计测试了 LM2733电路板。
结果不符合要求。
输入电压:12V 直流
输出电压:36V、100mA
查找以下结果、
当我们增加电压步进电流时、电流不会根据效率而增加。
输入电压输出电流输入
9VDC 8.5 25mA
10V 直流9 41mA
11VDC 11 56mA
12V 直流11.5 55mA
13VDC 12 56mA
14VDC 11.5 40mA
当我们提供12V 直流直流电流时、第二件事会升至500mA、并导致 IC 损坏。
SW 引脚上的电压为1V。
根据 WEBENCH 工具提供的参考设计查看所有组件值。
请就此问题发表意见并给出一个解决方案。
等待您的肯定答复。
谢谢、