我的降压/升压设计需要一些帮助。
我决定开始设置数据表的降压/升压转换器设计、然后想了解它的工作原理、但我无法理解。
根据数据表,我只是设置了相同的设计,我的设计和数据表之间的唯一区别是我不想使用 DIM/PWM。我的目的是在没有 DIM 的情况下查看恒定电流并测试的保护
我将10nF 的电容放置在斜坡引脚上,将 DIM/PWM 引脚连接到 Vref (5V)以禁用 PWM 调光。
因此驱动器不工作、当我检查栅极引脚以查看驱动 N 沟道 MOSFET 的信号时、没有稳定的频率。
然后、我检查故障检测表
VCC = 7.5V
Vıs = 1.7mV 我想这就是问题所在。
Vo = 0.834V
Vcsp-CSn = 1mV、此处也是意外值。
Vımon = 14mV
Vıadj = 0.638V
Vcomp = 1.18V
VREF = 5V