您好、先生、
客户将 TPS40210用作升压电路(V-in=5V、V-out=48V、I-out 400mA)。
MOSFET 过热源自客户将 MOSFET 从 AOS / AOD2544更改为 CYStek / MTB050N15BRJ3。
当升压系统在5分钟后工作时、发现 MOSFET 过热、温度上升超过100°C (Vin=5V、V-out=48V、200mA 负载)。
您能帮您分析一下问题是什么吗?
他们想知道这个问题来自 MOSFET 参数、或者他们没有检查其他组件参数?
原始 MOSFET:AOS/AOD2544
e2e.ti.com/.../AOD2544_2800_normal-part_2900_.pdf
备选 MOSFET:CYSTEK/MTB050N15BRJ3
e2e.ti.com/.../MTB050N15BRJ3_2800_abnormal-part_2900_-.pdf
原理图: