各位专家、您好!
客户遇到有关 UCC21520的故障问题。 您能帮助分析结果的原因吗? 请参阅引脚对引脚阻抗的低测试结果:
UCC21520的新器件:
VCCI-GND:1.127MΩ Ω
INA/INB/DIS-GND:197kΩ Ω
DT-GND:+∞Ω
VDDA-VSSA:1.36MΩ μ A
VDDB-VSSB:1.36MΩ μ A
OUT-VSSA:1.63MΩ μ F
OUTB-VSSB:1.63MΩ μ V
UCC21520的故障器件:
VCCI-GND:1.6Ω Ω
INA/INB/DIS-GND:197kΩ Ω
DT-GND:+∞Ω
VDDA-VSSA:1.36MΩ μ A
VDDB-VSSB:0.8MΩ μ A
OUT-VSSA:1.636MΩ μ F
OUTB-VSSB:0.8MΩ μ V
Bleow 是原理图: