我们在现有的两个设计中使用了燕屏 TPS54200DDC IR LED 驱动器电路。
所使用的 CKT 设计相同。
PWM 频率和电压(0-1.8V)也是相同的。
设计1:
VIN => 12V
观察结果: 此处的峰值电压 为100mV、这 符合数据表8.4.4 PWM 调光模式操作中所述。
波形: RSENSE 上的测量(R123-100 ME)
设计2:
VIN => 5V
观察结果 : 根据数据表8.4.4 PWM 调光模式操作,RSENSE 的峰值电压应为100mV。
波形: RSENSE 上的测量(R123-100 ME)
查询:
- 为什么 TPS54200DDC 在不同输入电压下的行为不同、因为工作电压为4.5V 至28V。
- 如果它在5V 电压下工作、会有什么限制。