我们 在其中一个使用了所有4个输出的设计中使用了 TPS65400。
P1:5V/4A
P2:5V/4A
P3:3V3/2A
P4:4V1/2A
VSYS 12V
最初、通过将 ENSW1、2、3拉至低电平来禁用 P1、P2、P3。
通过使 ENSW4和 CE 保持悬空来启用 P4。
P4输出为4V1、P1、P2均为0V、符合预期。
但 P3提供的电压为~1.8V、尽管它是被禁用的。
通过将 ENSW4拉至低电平来禁用 P4时、P3上的1V8降至0V。
在为系统加电时、P1、P2、P3由 ENSW1、2、3使能。
然后 P3按预期提供3V3电压。
我们将 P3与系统完全断开(通过从电路中移除 R13)、并且 P3的输出仍然保留1V8。
是否对此行为有任何解释?
由于我们现在遇到问题、因为关断时电压保持在1.8V、使系统的某些部分保持处于未定义状态。
谢谢。
行。