Other Parts Discussed in Thread: CSD17579Q5A, CSD18514Q5A
- 这是一个 正弦逆变器。
- 电源: 12V 至24V 直流 RMS、100W
- 输入:我将使用一个100kHz 正弦波来驱动 PWM 发生器。
- 如果正弦波为100kHz、则 PWM 需要足够高、才能在输出端提供干净的低 EMF 正弦波。 我不知道奈奎斯特是足够大还是足够高。 如何影响输出滤波器。 1 MHz 是猜测。
- 我将使用 PWM 发生器驱动 MOSFET。
- 负载:需要高达20A、5V 交流电源的高耗电感功率负载、连续。
- 实际上、每个高达5A 的四个并联电感负载。 它们 是耦合电感器。