您好!
我正在设计交流/直流电源115Vac@400Hz 至32Vdc 、在初级侧、我面临 UCC28780RTE 的启动问题。
在上电阶段、我进入了 SWS 引脚、电压约为3.01V、电压为1.83V、不允许给初级侧元件供电。
我已经使用了 TI 提供的 Excel 计算器针对我们的应用配置 UCC28780。
我已检查了电路板中的所有元件、且均符合原理图。
我在启动期间获得了以下曲线:
启动 SWS (红色)和 HVG (黄色):

启动 VDD (黄色)和 SWS (红色):

启动与(黄色)和 SWS (红色):