我们将 RLIMIT 设置为0.82kΩ Ω、其对应的电流限制为300mA;
我们设置了 Rsense = 2.2kΩ Ω、Vsens 在电流为300mA 时将为3V。
~知道 LDO 不会将其标记为错误状态、Δ V ERR 引脚将保持高电平。 我有两个问题。
:μ A
当 ILOAD 为0~300mA 时、Vsense 在0V 至3V 范围内呈线性。
当 ILOAD 高于300mA 时、它将达到电流限值。 Vsense 将返回到2.4V~2.6V。 我是否理解正确?

Q2:当 Vsense 为2.65V~2.7V 和3V~3.05V 时、这意味着什么?