e2e.ti.com/.../Flyback-Circuit-_2D00_-02.21.24.pdf
我认为 IC 上的过流会导致在一段时间后发生击穿、这一点与我遇到的问题有关。 我已经断开了电路板上的迹线、并添加了一根导线来测量 IC VCC 引脚上的电流。 我还要用示波器测量 CS 引脚上的电压。
这些是我通过随附的原理图看到的值:
I_VCC:
- 最大值= 168mA
- RMS = 16.68mA
V_CS:
- 最大值= 1.68V
- RMS = 332mV
根据数据表、VCC 处的电流过高(应该小于30mA)、CS 处的电压高于1V。 如何降低此电流和电压、以确保使用此 IC 安全运行?