您好!
我正在使用 TPS63030DSKR 元件将电压从4.9V 升压到5.25V、并根据负载使用输出电流3mA -40mA。 我遵循原理图和布局的参考设计、到目前为止、当器件开启并运行时、我可以听到8kHz 和16kHz 的振铃音。 我将 PS/SYNC 接地以使用"省电"模式、我注意到该参考设计 在稳压器的输出上具有2个并联的通用10uF 电容器。 我正在使用两个陶瓷电容器、我计算得出它们的谐振频率为~8kHz (10uF)和~16kHz (20uF)。
回顾数据表、没有提及这两个电容器的具体器件型号、也未告知电容器大小与 输出电流之间的关系。 ~意识到这部分面向 μ V 100mA 应用、而我远低于此目标。 我现在的解决方案是将2个10uF 的陶瓷电容器换成钽电容器、这样就可以消除振铃。 不过、我想知道在低电流应用中是否需要2个10uF 电容器? (或许一个1uF 电容器就足够了)。 感谢您提供任何意见、谢谢!