您好!
我想问问 TPS25947
我正在使用 TPS25947EVM 检查 TPS25947的运行情况。
CH2 Vout 和 CH3 Vout 短路。
FLT 和 AUXOFF 的电压测量值如下。
通道2 | 通道3 | 通道2 | 通道3 | ||
输入电压 | 输入电压 | 弗尔特 | AUXOFF | 弗尔特 | AUXOFF |
20伏 | 12V | 2.1V (LED:关闭) | 3.2V | 0V (LED:开) | 3.2V |
20伏 | 0V | 2.1V (LED:关闭) | 3.2V | 1.92V (LED:OFF) | 0.68伏 |
0V | 12V | 2.1V (LED:关闭) | 0.68伏 | 1.92V (LED:OFF) | 3.2V |
0V | 0V | 0V (LED:关闭) | 0V | 0V (LED:关闭) | 0.V |
首先、上述电压值是否正确?
为什么电压是2.1V 还是1.92V?
为什么电压为0.68V?
请告诉我原因。
谢谢。
吉志