主题中讨论的其他器件:UCC28950、UCC21551、PMP8740、
团队、
从600W 评估板中获取灵感和学习。
以下是我的设计规格:
模型1:
输入电压- 200VDC ~ 600VDC
输出- 13VDC (最大84A、最小2A)
模型2:
输入电压- 600Vdc ~ 1000Vdc
输出- 13VDC (最大84A、最小2A)
我将遇到与设计相关的一系列问题、我将继续在同一主题中发帖。
1.两种型号都计划使用闸极驱动变压器。
以下是相同的计算方式。 请评论和建议
步骤 | 参数 | 值 | 单位 | 注释 |
1 | 峰值电压(Vpk) | 15.00 | V | 栅极驱动器电压 |
2 | 最小开关频率(Fs) | 98000 | Hz | 数据表- UCC28950、Excel 设计文档- SLUC222D |
3 | 时间周期 | 0.0000102 | s | T=1/f |
4 | 最大占空比(标称值) | 0.70 | % | 数据表- UCC28950、Excel 设计文档- SLUC222D |
5 | 吨 | 0.00000714 | s | 最大占空比*时间周期 |
4 | 计算的 ET | 00010714 | V-S | |
计算的 ET ( micro ) | 107.14接受 | V-us | ||
5 | 计算的双极 ET | 214.29 | V-us | TON=2*双极 ET 驱动/Vpk |
6 | 栅极驱动引脚的拉电流 | 1 | A | 数据表(UCC27324P) |
7 | 所需电感 | 0001071 | h | IPK=UpkDmax/(Lprim、min*fmin)。 |
2. 在稳定状态下,占空比是50%还是变化? 由于我的占空比在满载与轻载、 突发模式或无负载之间变化、在栅极驱动变压器侧是否需要注意任何事项。 请提供建议。
3.目前选择的栅极驱动器 GT04-111-315-B