LM5117不会向 FET 输出驱动信号。
下面分别是情况和电路原理图上的电压抑制。 芯片已热。

|
引脚 |
电压 |
|
VSss |
4.4V |
|
伏雷斯 |
0V |
|
Vsw |
40伏 |
|
输入电压 |
40伏 |
|
输出电压 |
40伏 |
|
VFB |
1.2V |
|
Vcomp |
0V |
|
V UVO |
0V |
|
VHB |
39.7伏 |
|
Vramp |
0V |
|
VHO |
39.7伏 |
|
VLO |
0V |
|
Vrt |
1.2 |