您好!
正常器件开关频率为500kHz (2us)、而有缺陷的器件开关频率为800kHz (1.25us)。 同时、普通产品的输出电压大约是5V、有缺陷的产品大约是4.7V。
您能告诉我原因吗?

条件如下。
VIN=24V、Vout=5V、RFBT=100k Ω、RFBB=24.9k Ω、RT=开路、 在 VCC 引脚和 SYNC 引脚之间串联的10k Ω 电阻器
此外,还采取了下列措施,但行动没有改变。
・Vin=24V 由稳定电源供电
・增加 Cin 和 Cout 常数
VCC 引脚与 SNYC 引脚・直接连接
此致、
西井市