主题中讨论的其他器件: LP5520、 LM3697、LM3532
尊敬的 TI 技术支持:
我联系您是因为我要查找特定的 LED 驱动器。
经过几个小时的研究,似乎很难找到我想要的东西。
我正在寻找一个驱动程序,可以 像下面的一个(管理8驱逐 RGB LEDs ).
目标是以串行方式管理 LED、以限制驱动器所在的主板与8个 RGB LED 所在的 LED 板之间的触点数量。

技术投入和要求如下:
|
供应商加入团队 |
通道 |
每个通道的电流源电平 |
输入电压 |
以下项的 VOUT 变化: 8个串行 LED 根据色轨 |
拓扑 |
集成升压转换器的数量 |
接口 |
封装 |
全局 |
最小起订 |
|
|
|
||||||
|
|
|||||||||||||||||||

量 交货周期 [周] 永久 [年] 价格 [€μ V] 红色 绿色 蓝色 最小值 最大值 最小值 最大值 最小值 最大值 要求 是 3 20 525V +/-5% 13、6 18、4 16、8 24 20 25、6 升压 在可能的情况下将功率耗散限制在1到3之间、 适用于3通道 PWM 配置的 I2C 应与我们的功率耗散约束条件 > 80% < 1000 < 10 > 5 < 1 μ€A LP8555几乎符合我的需求、但我对在12上仅使用3个电流源有点无聊。 它未优化 我见过另一款芯片(LP5520)、它在电流源方面更接近我的需求、但与不符: -在我的例子中请求的输出电压(最大256V )。 -功率优化与不同的升压输出值(然而,我认为一个常见的升压为所有的 RGB 颜色是可以接受的,因为我每串只有20mA )。 关于我的需求、您能向我提供最合适的参考吗? 感谢您的反馈。 此致。 安东尼