主题中讨论的其他器件:TPS7B7701-Q1
尊敬的 TI 支持部门:
我正在寻找一种输出电压为5V 且负载电流为100mA 的稳压器。 在所有条件下、例如在整个温度范围(-40至105°C)、负载调节、线路调节和稳压器噪声内、所需的输出电压容差为2%。 您能提供符合我要求的建议吗? 我没有任何输入电压限制。
谢谢。
Manoj.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 支持部门:
我正在寻找一种输出电压为5V 且负载电流为100mA 的稳压器。 在所有条件下、例如在整个温度范围(-40至105°C)、负载调节、线路调节和稳压器噪声内、所需的输出电压容差为2%。 您能提供符合我要求的建议吗? 我没有任何输入电压限制。
谢谢。
Manoj.
尊敬的 Manoj:
请查看以下各种具有不同最大 Vin 值的 LDO、这些 LDO 可以满足您的要求:
TPS7A2050PDBVR | TLV75801PDBVR | TLV76150DCYR | TPS70950DBVR | TPS7A2450DBVR | |
输出电流(最大值)(A) | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.15 | 0.2 |
输入电压(最大值)(V) | 6 | 6 | 16 | 30 | 18 |
输入电压(最小值)(V) | 1.6 | 1.5 | 2.5 | 2.7 | 2.4 |
输出电压(最大值)(V) | 5.5 | 5.5 | 13 | 6 | 17.75 |
输出电压(最小值)(V) | 0.8 | 0.55 | 0.8 | 1.2 | 1.24 |
固定输出选项(V) | 5 | 可调 | 1.2、1.8、2.5、3.3、5 | 5 | 5 |
PSRR @ 100 KHz (dB) |
60 | 45 | 53 | 26 | 22 |
噪声(uVrms) | 7 | 53 | 60 | 190 | 300 |
精度(%) | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
压降电压 (VDO)(典型值)(mV) |
110 | 95 | 1000 | 300 | 160 |
IQ (典型值) (mA) |
0.0065 | 0.025 | 0.06 | 0.001 | 0.002 |
输出电容器类型 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 |
热阻 θJA (°C/W) |
187 | 177 | 165 | 212 | 168 |
工作温度 范围(C) |
-40至125 | -40至125 | -40至125 | -40至125 | -40至125 |
封装尺寸:mm2 | 5 mm2:1.6 x 2.9 (SOT-23|5) | 5 mm2:1.6 x 2.9 (SOT-23|5) | 46 mm2:7 x 6.5 (SOT-223|4) | 5 mm2:1.6 x 2.9 (SOT-23|5) | 5 mm2:1.6 x 2.9 (SOT-23|5) |
此致、
安德烈斯
尊敬的 Manoj:
TPS7A2650DRVR 应该是满足这些要求的最佳选择、唯一不符合的是过流锁存器。 TPS7A2650DRVR 在 发生过流事件时不具有"锁存"功能、 但它针对以下事件具有电流限制功能:
请参阅以下 TPS7A2650DRVR 规格快速概述:
TPS7A2650DRVR | |
输出电流(最大值)(A) | 0.5 |
输入电压(最大值)(V) | 18 |
输入电压(最小值)(V) | 2.4 |
固定输出选项(V) | 5 |
PSRR @ 100 KHz (dB) |
22 |
噪声(uVrms) | 300 |
精度(%) | 1 |
压降电压 (VDO)(典型值)(mV) |
355 |
IQ (典型值) (mA) |
0.002 |
输出电容器类型 | 陶瓷 |
热阻 θJA (°C/W) |
73.3 |
工作温度 范围(C) |
-40至125 |
封装尺寸:mm2 | 4 mm2:2 x 2 (WSON|6) |
此致、
安德烈斯
尊敬的 Manoj:
通常、LDO 不具有过流事件锁存功能。 具有 与锁存器类似的功能的 LDO 是 TPS7B7701-Q1、第7.3.2节进一步详细介绍了过流保护。
规格快速概述:
|
||
TPS7B7701-Q1 | ||
输出电流(最大值)(A) | 0.3 | |
输入电压(最大值)(V) | 40 | |
输入电压(最小值)(V) | 4 | |
输出电压(最大值)(V) | 20 | |
输出电压(最小值)(V) | 1.5 | |
固定输出选项(V) | —— | |
PSRR @ 100 KHz (dB) |
60 | |
噪声(uVrms) | —— | |
精度(%) | 2 | |
压降电压 (VDO)(典型值)(mV) |
350 | |
IQ (典型值) (mA) |
0.6 | |
输出电容器类型 | 陶瓷、非陶瓷 | |
热阻 θJA (°C/W) |
40 | |
工作温度 范围(C) |
-40至125 | |
封装尺寸:mm2 | 32 mm2:6.4 x 5 (HTSSOP|16) |
此致、
安德烈斯