专家、您好!
我们正在输入电压为5V、输出电压为0.475V 的条件下对其进行测试、并进行了一些调查。
您能核对一下并提供您对每一项的意见吗?
1) 1)经测量、开关在0.6A 至1.28A 的负载电流范围内出现了两倍。
请检查此行为是否正常。
2) 2)当我们测试 EVM 时、我们可以看到当负载电流达到1.29A 时、模式从 PSM 变为 FPWM。
如果我们查看数据表上的图形、它似乎在大约0.5A 至0.7A 的范围内。
请确认阈值水平的规格是什么?
3)当负载增加时、开关频率增加到1.4A、但开关频率确认从1.4A 降低到更高。
当我们查看数据表时、会发现如果负载增加、Fsw 会增加并在超过2MHz 的温度下运行。
请检查开关频率1.6MHz ~ 1.7MHz 在超过1.4A 时是否正常工作。
4) 4)纹波测量值为30mV、不仅在瞬态负载下、而且在静态负载下、这高于我们认为的22mV 纹波规格。
可确保输出纹波在20mV 范围内工作的适用输出电容值是多少?
为了减少纹波、建议的输出电容器值或参考外设值是多少?
采用我们的产品非常重要。
此致、
迈克尔