主题中讨论的其他器件:BQ27426
我们正在尝试为 LFP 电池生成 ChemID、并已经尝试了多次、结果非常错误、 其结果会导致锂钴匹配。 是否可以分享最佳实践来识别化学物质? 我在手册中也注意到、可以将电池发送给 TI 以生成化学 ID 并进行匹配。
典型输出如下所示:
化合物 ID 选择工具、版本=2.54
当前时基故障中使用的配置:
处理类型= 2
NumCellSeries = 8
VoltageColumn = 2
CurrentColumn = 3
温度列= 4
ElapsedTimeColumn = 1
最佳化学 ID:414最佳化学 ID 最大值 偏差百分比:18.54
具有最大值的所有 ID 的汇总 DoD 偏差低于15%
化合物 ID 最大 DOD 误差、%最大 R 偏差、比率
0 0 0 0
警告:偏差高于建议水平。 需要为此电池释放新的化学 ID。 如需将电池特性说明发送至达拉斯、请联系您的 TI 代表
为 bq274xx 等基于 ROM 的器件选择最佳通用 ID
器件/系列#1
通用化学物质 ID 器件/电压/化学物质最大 DOD 误差、%
354 bq27411-G1C:4.35V LiCoO2 26.93
3142 bq27421-G1D:4.4V LiCoO2 29.24
128 bq27421-G1A:4.2V LiCoO2 40.08
312 bq27421-G1B:4.3V LiCoO2 97.39
最佳通用 ID 354
警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划
器件/系列#2
通用化学物质 ID 器件/电压/化学物质最大 DOD 误差、%
354 bq27621:(Alt_CHEM2) 4.35V LiCoO2 26.93
1202 bq27621:(默认值) 4.2V LiCoO2 28.8
1210 bq27621:(Alt_CHEM1) 4.3V LiCoO2 30.42
最佳通用 ID 354
警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划
器件/系列#3
通用化学物质 ID 器件/电压/化学物质最大 DOD 误差、%
3230 bq27426:(默认值) 4.35V LiCoO2 24.11
1202 bq27426:(Alt_CHEM1) 4.2V LiCoO2 28.8
3142 bq27426:(Alt-CHEM2) 4.4V LiCoO2 29.24
最佳通用 ID 3230
警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划