我们使用 UCC256404设计交流/直流转换器。 所需的满负载电流为10A。 在2A 至0.5A 的突然负载电流下会观察到问题、即在较轻负载条件下、使用数字电子负载进行设置。 输入功耗在2A 负载下为~11.6W、在1A 负载下为6.5W、而在0.5A 负载下则为13W、并在进一步降低负载时增加。 这种行为通常不会在负载逐渐降低时出现、除非是在<MOSFET LOAD 电流时、此时初级70mA 受损。
请告知此问题的可能原因以解决此问题。 下面是异常运行期间的波形。
绿色:底部 MOS 开关的 VDS
黄色:底部 MOS 的栅极脉冲
粉色:VCR

正常行为期间的以下波形为0.2A。
蓝色:底部 MOS 的 VDS
黄色:底部 MOS 的栅极
粉色:VCR
绿色:INS