Other Parts Discussed in Thread: TPS92410
尊敬的 TI 团队:
我目前正在评估一个项目的可行性,以确定其可行性。 项目要求如下:
它涉及到设计具有以下规格的 LED 驱动器:
- 输入电压:12V 至48V 的交流或直流范围。
- 输出电压和电流:能够在19V 至82V 电压范围内以350mA 恒定电流驱动11个或22个串联的 LED。
- 效率超过85%。
- 功率因数校正(PFC)大于0.85。
- 工作温度范围为-40°C 至70°C、存储温度范围为-60°C 至85°C。
我会就该项目的最佳拓扑寻求您的指导。 我应该考虑一个滤波器和桥式整流器序列、然后是升压器和 PFC 或降压转换器、或许还有一种替代方法吗?
利用简单的运算放大器和 MOSFET 电路、LED 可由微控制器(MCU)和单独的 LED 驱动器进行控制。
此外、如果我选择基本的桥式整流器作为交流输入、而客户后来希望使用直流输入、我预计在本节中会产生潜在损耗。
您在最合适的拓扑上的输入是非常重要的。
此致、
法拉德