尊敬的 TI 团队:
我们正在寻找低于广泛规格的锂离子(所有类型的锂离子)电池充电器 IC (降压/升压、任何特殊电池充电器 IC)。
输入电压范围:8V 至100V
输出电压范围: 12V 至56V
输出电流:1A 至60或80A (连续)
特性:恒定电流、恒定电压、涓流充电(如果 具有任何高级特性)。
具有以下优点:过热、过流、过压、触发接地、反向电流保护等
请求 TI 团队时、请从您的目录中向我们建议适合我们要求的 IC;同时、如果您的系统中已经有任何此类系统设计可供参考、请与我们分享。
等待您对相同内容作出快速响应。
谢谢!