我将电路设计如下。 为了实现稳定性、我使用了一个2.2uH 电感器、一个19m Ω DCR 和一个4.9A Isat、并在前馈路径中添加了一个220pF 电容器。 然而、它不能在2.7V 输入上提供一个5V、1A 的输出;输出降至零。 它只能输出最大800mA、这大大低于数据表中显示的效率。 输出电容为100uF、且全部集成到 IC 中、因此很难调试。 请帮我弄清楚可能是什么问题。
此外、当我在输入电压为2V 时逐渐增加负载(在400mA 附近)、它最初会以1MHz 切换、然后降至700kHz、最后输出再次降至零。 请帮我。