主题中讨论的其他器件:TPS54J061、 TPS548A28、
您好!
目前、我们正在设计一个使用同步整流器 TPS548A28RWWR 和 TPS543A26RYSR 此器件型号。
我们需要您的支持来审查设计、看看设计是否正常?
下面列出了一些问题、
- 我们根据数据表(随附的计算表)计算了电感值。 另外、我们在 WEBENCH 电源设计器中进行了仿真、发现值相对于计算值存在差异、请建议我们选择电感器值。
- 我们计划在1.1V 和0.75V 电压下使用遥感、该电压将连接到处理器。 您可以查看原理图并提供反馈。
- 根据数据表计算输入和输出电容器值、并在设计中采用相同的计算方法。 但在 WEBENCH 中、电源设计器提供的值低于计算值。 我们可以根据计算值还是仿真值提供吗?
请在下面找到 TPS548A28RWWR 输入、
输入电压-12V
输出电压- 0.75V
输出电流- 1A
Fsw - 800kHz
模式- FCCM

对于 TPS543A26RYSR 输入、
输入电压-12V
输出电压- 1.1V
输出电流- 7A
Fsw - 500kHz
模式- FCCM

谢谢。
迪内什