主题中讨论的其他器件: BQ25601、 BQSTUDIO、 GPCCHEM、 EV2400
您好、TI 团队:
我正在使用具有4000 mA 电池容量(#18650)的 BQ27z561电量监测计和 BQ25601电池充电器。 遵循该 Chemistry ID 指南 链接为其执行化合物 ID 生成过程。
如指南中所述、我们正在尝试执行充电-放松-放电-放松过程、以生成化学成分 ID。
|
参数 |
价值观 |
|
设计容量 |
4000mA |
|
设计容量(cWh) |
1480 |
|
电池组电阻 |
100m Ω |
|
系统电阻 |
1m Ω |
|
高压中断设置 |
4300mV |
|
高压中断清除 |
4200mV |
|
充电电压(充电电压高) |
4263mV |
|
设置电压阈值(Fc) |
4250mV |
|
清除电压阈值(Fc) |
4200mV |
|
设置电压阈值(TC) |
4250mV |
|
清除电压阈值(TC) |
4200mV |
|
EOC 时的电芯充电电压 |
4263mV |
|
充电收尾电流(C/100) |
40mA |
|
标称充电率 |
900mA |
|
最大开路电压 |
4.2V |
|
最小电压 |
3.5V |
|
放电电压(C/10) |
400毫伏 |
我已经使用 BQSTUDIO 在电量监测计数据存储器中设置了上述参数、并通过外部电源为电池充电。 在外部电源中设置电流900mA 和5V。
设置上述参数 并通过外部电源为电池充电后、充电电流仍保持在470mA。 它不在增加。 电池的电压为3.8V。
此外、我们将观察 BQSTUDIO 中 BatteryStatus ()和 BaugingStatus of Bit Register 窗口中的 DSG 位、以验证充电/放电状态。 即使将电池连接到电源进行充电、DSG 位也会保持高电平(DSG=1)。

我们有以下查询。
- 如何在 BQSTUDIO 中验证充电/放电/休息模式状态? 指南中未提及这一点。 还有其他方法吗?
- 为什么充电电流不是我们设置的值?
- 我们是否还需要在 BQSTUDIO 中配置任何其他参数?
- 要开始生成电池的化学成分 ID 的程序、需要配置多少个参数以及哪些参数?
- 我们没有电池数据表、也不在 google 上提供。 如果您有#18650 4000mA 电池的详细信息,请与我们分享吗?
这将是一个很大的帮助,如果你帮助以上的奎斯特。
此致、
Shivani