Other Parts Discussed in Thread: BQ77904
我们非常希望寻求其他帮助、以便为 BQ77904 IC 量身定制以满足我们的特定应用、尤其是满足 LiFePO4化学要求。 我们恳请您提供支持、帮助我们修改产品、使其与上述要求保持一致?
细胞系列:3、4
可堆叠:是
最大堆叠量:8个节点(32S)
过压
阈值(mV):3600
延迟:0.5
迟滞(mV):50
欠压
阈值(mV):2500
延迟:0.5
迟滞(mV):50
负载移除恢复:Y
平衡电流150mA
阈值(mV):50
平衡启动阈值(mV):3400
温度
OTD : 50°C
OTC : 40°C
UTC:10°C
UTD:0°C
我们期待您的积极响应、并期待拥有能源领域的简化经验的美好未来。