主题中讨论的其他器件: TPS23756EVM
您好!
如何 将 TPS23734EVM-094配置为接受9-36VDC 的适配器电压?
我有一位客户尝试使用以下规格设计 PoE PD、该 EVM 似乎符合他们的需求、但典型适配器电压被列为48V。
| PoE PD 设计 | 客户规格 |
| 输入电压(最小值)(V) | 9 |
| 输入电压(最大值)(V) | 36 |
| 输出电压(标称值)(V) | 3.3 |
| Iout (最大值)(A) | 7.75 |
| 输出功率(W) | 25.5 |
其他说明:
- 理想的输出为3.3V、但也可以使用5V 或12V 电压
- 如果还连接了以太网、则首选直流适配器、但 没有严格要求
谢谢。
迈克尔