主题中讨论的其他器件: BQ25730
预期/所需的行为:在高负载(负载电流>标称适配器电流/IIN_HOST)期间、电池应补充高于标称适配器电流的任何电流。
示例: 标称适配器电流(IIN_HOST) 3、7A。负载5A。 在高电流(5A)负载适配器期间、应将电流限制在3、7A、而剩余的1、3A 电流将从电池中消耗。
实际行为:在高负载期间、适配器电流变为0A、并且电池提供所有电流(不仅仅是超过标称适配器电流的电流)。
示例:当负载< 3、7A 时、适配器提供所有电流。 在较高负载(> 3、7A 负载)期间、适配器不提供电流、而电池提供整个5A。
根本原因:充电器 IC BQ25731动态电源模式(DPM)未按预期工作。 如果有电池,当负载电流超过配置的标称适配器电流(IIN_HOST)时,DPM 模式似乎没有启用。 但为什么呢? 我们是否对 DPM 模式与电池补充存在误解?
关于硬件设计的一些注意事项:PSYS 引脚保持悬空(不确定是否需要该引脚才能工作?)、请参阅下面有关 IC 连接方式的输出: 
以下是 VSYS 负载(电流)高于配置的 IIN_HOST 电流时的器件寄存器。 适配器电流变为0、所有电流都将从电池中消耗。
在这种情况下、负载为1A、IIN_DPM 限制为700 mA。
0016738333 [APP.powerctrL.DRIVER] INFO:寄存器位号--> 7 6 5 4 3 2 1 0
0016738334 [app.powerctrl.driver] info:ChargeOption0_01 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
0016738334 [app.powerctrl.driver] info:ChargeOption0_00 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
0016738335 [app.powerctrl.driver] info:ChargeCurrent 03 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0016738336 [app.powerctrl.driver] info:ChargeCurrent_02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 512 mA
0016738337 [app.powerctrl.driver] info:ChargeVoltage_05 0 0 1 0 1 0 1 0
0016738338 [app.powerctrl.driver] info:ChargeVoltage_04 1 1 0 0 0 0 0 0 10944mV
0016738339 [app.powerctrl.driver] info:OTGVoltage_07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0016738339 [app.powerctrl.driver] info:OTGVoltage_06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0016738340 [app.powerctrl.driver] info:OTGCurrent_09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0016738341 [app.powerctrl.driver] info:OTGCurrent_08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0016738342 [app.powerctrl.driver] info:InputVoltage_0B 0 0 0 1 1 1 0
0016738342 [app.powerctrl.driver] info:InputVoltage_0A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0016738343 [APP.powerctrl.driver] info:IIN_HOST_0F 0 0 0 0 0 1 1 0
0016738344 [app.powerctrl.driver] info:IIN_HOST_0E 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0016738345 [app.powerctrl.driver] info:ChargerStatus_21 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0016738345 [app.powerctrl.driver] info:ChargerStatus_20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0016738346 [app.powerctrl.driver] info:ProchotStatus_23 1 0 1 1 1 0 0 0
0016738347 [APP.powerctrL.DRIVER] INFO:ProchotStatus_22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0016738348 [APP.powerctrL.DRIVER] INFO:IIN_DPM_25 (输入 I lim。) 0 0 0 0 1 1 1 0 700 mA
0016738348 [APP.powerctrL.DRIVER] INFO:IIN_DPM_24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0016738349 [APP.powerctrL.DRIVER] INFO:ADCVBUS_PSYS_27 (VBUS) 0 1 1 1 1 1 0 0 11904 mV
0016738350 [APP.powerctrL.DRIVER] INFO:ADCVBUS_PSYS_26 (PSYS) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0016738351 [app.powerctrl.driver] info:ADCIBAT_29 (BATT I CHRG) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mA
0016738352 [APP.powerctrL.DRIVER] INFO:ADCIBAT_28 (BATT I DSCHRG) 0 0 0 0 0 0 1 0 1024 mA
0016738353 [APP.powerctrL.DRIVER] INFO:ADCIINCMPIN_2B (I IN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mA
0016738353 [APP.powerctrL.DRIVER] INFO:ADCIINCMPIN_2A (CMP 在 V 中) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0016738354 [app.powerctrl.driver] info:ADCVSYSVBAT_2D (V sys) 0 1 1 1 1 0 1 9856mV
0016738355 [app.powerctrl.driver] info:ADCVSYSVBAT_2C (V batt) 0 1 0 1 0 0 1 9600 mV
0016738356 [app.powerctrl.driver] info:ManufacturerID_2E 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0016738356 [app.powerctrl.driver] info:devicelD_2F 1 1 0 1 0 1 1 0
0016738357 [APP.powerctrl.driver] INFO:ChargeOption1_31 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
0016738358 [app.powerctrl.driver] info:ChargeOption1_30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0016738359 [app.powerctrl.driver] info:ChargeOption2_33 1 1 1 1 1 0 1 1
0016738360 [app.powerctrl.driver] info:ChargeOption2_32 0 0 0 0 1 0 1 0 0
0016738360 [app.powerctrl.driver] info:ChargeOption3_35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0016738361 [app.powerctrl.driver] info:ChargeOption3_34 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0016738362 [APP.powerctrL.DRIVER] INFO:ProchotOption0_37 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0016738363 [app.powerctrl.driver] info:ProchotOption0_36 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
0016738364 [app.powerctrl.driver] info:ProchotOption1_39 0 0 1 0 0 0 1 1
0016738364 [app.powerctrl.driver] info:ProchotOption1_38 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
0016738366 [APP.powerctrL.DRIVER] info:ADCOption_3B 1 0 1 0 0 0 0 0
0016738367 [APP.powerctrL.DRIVER] INFO:ADCOption_3A 0 1 1 1 1 1 1 1
0016738367 [APP.powerctrL.DRIVER] INFO:ChargeOption4_3D 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0016738368 [app.powerctrl.driver] info:ChargeOption4_3C 1 1 1 0 1 0 0 0 0
0016738369 [app.powerctrl.driver] info: Vmin_Active_Protection_ 0 100 1 0 0 0 0 0 0
0016738369 [app.powerctrl.driver] info:Vmin_Active_Protection_ 1中1 0 1 0 0 1 0 0 0 0