您好!
我们计划在24V 应用的设计中使用 LM76005-Q1降压转换器。 请找到以下所述的参数详细信息
参数:
最大输入电压 = 36V
输入电压典型值 = 24V
VOUT = 12v
输出电流 = 3.5A
当我们通过考虑数据表中的数据来执行手动计算时,由于高 Pd ,Tj 值将变高,但由于上面附加的网络设计文件作为参考,我们不会看到高功率耗散对于上述参数,
在下面我连接两个,
1)典型值的手动计算(24V)
2)网页设计计算
e2e.ti.com/.../Manual-Cal_2D00_pd.xlsxe2e.ti.com/.../WBOperatingValuesDesign32.csv
查询1->对于3.5A 输出电流、需要考虑的效率是多少
查询2-要考虑的热阻值是多少