我们将 LM25066用于服务器主板中的 GPU 电流限制应用。
电路总有一天运作良好,当我们更换 GPU 时,输出突然停止。 (以前它在相同 GPU 下运行良好、负载变化发生在系统断电状态期间)。
当我们探测栅极引脚时、电压为‘0’。 使能引脚、VIN 和其余其他引脚看起来正常。
然后我们开始检查内部状态寄存器、下面是观察结果。
1)上电后(EN–3.3V)
STATUS_MFR_SPECIFIC (80h)
位4-‘1"
STATUS_INPUT (7Ch)
位5-‘0'
Bit2-‘1"
STATUS_WORD (79h)
位13-‘1"
位12-‘1'
BIT3-‘0'
BIT1-‘1"
2)在 CLEAR_FAULTS (03)之后
STATUS_MFR_SPECIFIC (80h)
Bit4-‘0'
STATUS_INPUT (7Ch)
位5-‘0'
Bit2-‘0'
STATUS_WORD (79h)
位13-‘0'
Bit12-‘0'
BIT3-‘0'
BIT1-‘0'
我们尝试了多个交流周期、多个启用仍未得到改善。
我们总共有3个板、这些板具有相同的问题。
您能帮助我们进一步调试吗?