主题中讨论的其他器件: TPSM83100、 TPS631000
您好!
我们在设计中使用了 Part #TPS63802DLAR、并准备了原理图和布局。
我们还使用了 Web Bench 来设计硬件。 随附是网络工作台生成的数据、以下是设计要求。
要求:-
输入电压:1.3V 至3.6V
输出电压:5V。
输出电流:500mA、-750mA。
在板启动过程中、我们面临两个不同的问题。
问题 1:-
接收到电路板后、在电路板调通时、设计在输入电压为1.72V 时提供5V 输出、如果我将输入电压降低到1.7V 以下、输出变为0V。
问题 2:-
当输入为1.72V 且此时输出为5V 时、如果我连接10OHMS 的负载来设置500mA 的负载电流、输出电压将降低至3.23V、此次输入采用1.002A 电流(设置电流为2A)。
尝试 相比较。
1) 1)移除 EN 引脚电阻分压器并直接将 EN 引脚连接到 VIN。
请查看随附的 Web Bench 参考原理图并附上实际设计图像、以供您查看。
请尽早提供解决方案。
谢谢。