我正在使用包含 PCM 的单节锂电池组测试 BQ25170J 的预充电功能。 我预计在连接深度放电的电池时会出现预充电电流、但 我得到的却是满电流。
我正在使用设置为5V 的工作台电源、BQ25170J 上的充电电流设置为100mA。
PCM 在2.75V 时关闭。 当我绕过 PCM 时 、我可以使用电阻器将电池缓慢放电至2.6V 以下。 当我将 BQ25170J 连接到包括 PCM 在内的电池组时、充电率从未出现进入预充电模式、电流立即为100mA。 当我绕过 PCM 并将 BQ25170J 直接连接到电芯时、20mA 处会出现预期的预充电电流。
BQ25170J 和电池 PCM 之间的相互作用中是否存在可防止发生预充电的情况?