主题中讨论的其他器件:TL431、
传统上、反激式转换器旨在通过电隔离在可变输入电压范围内获得固定输出电压、广泛提供了用于此类设计的文献。
在这里、误差放大器被放置在具有电压基准(例如 TL431)的输出端。
我想知道设计一款输出遵循可变输入电压(Vout = Vin)的反激式转换器的可行性。 示例:VIN 范围= 5V 至12V、当 Vin = 5V Vout =5V、 Vin = 9V Vout =9V 且 Vin = 12V Vout =12V 等
从理论上讲、我想将误差放大器放置在初级侧。 但我想可能有标准的设计解决方案、或者在实践中可能不可行。
如何实现这样的设计?