Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, LM5045
主题中讨论的其他器件: LM5045、 UCC2897
您好、专业的团队。
我正在测试输出电压可调电源。
最大 功率:480[w] (突发运行)
输入电压:48V。
输出电压: 10~120Vdc 可通过 DAC 电压进行调节。
非隔离型。
输出电流:最大4A。
辅助电压:12V。
控制器: UCC28950.
主变压器 匝数比:1-3 (初级:7;次级:20匝)
-缓冲盖: 470pF, 560R
效率:不用考虑。
遗憾的是、UCC28950控制器可以调节输出电压、
但次级大尖峰电压(高达500Vdc)让我很难处理。
缓冲器电阻器很大、因此它会在输出低电压下烟雾。
我在另一列中看到 UCC28950在低电压输入方面不是效率。
您能给我提供另一个更简单的解决方案吗?
SS LM5045 适合我的简单解决方案?