我在 其中一个设计中使用 TPS62903RPJR 作为电源输入芯片。
当我使用4节 AA 电池为它供电时、一切正常。
当我使用6V AGM 电池为其供电时、通常情况下很正常、但有时 TPS62903RPJR 损坏。
当我使用12V AGM 或12V LFP 电池为其供电时、 TPS62903RPJR 几乎总是烧坏。
它不仅仅是短路和火花,部分壳体火焰.
我曾尝试更改软启动延迟时间、更改 MODE 电阻器、在输入端添加18V 齐纳二极管、但这些都无效。
到目前为止唯一有效的方法是添加一个与电池正极端子串联的限流电阻器。 这并不是一个好的解决方案、因为我们将通过它来消耗功率。
这个芯片不能和电池一起使用吗?