主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 GPCCHEM、 EV2400
我拥有器件的 EVM、目前正在执行 BQ34Z100-G1技术参考中规定的步骤:
我在第一步时卡住、 放电完成、但 VOK 永远不会被清除。
我正在测试的电池是 进展 ACCU-3.2V-10Ah。
我在该器件上介绍的参数包括:
- 设计帽:10000mA
- 设计能源:32000mwh
- 充电期限收尾电流: 150mA
- 放电电流阈值:100mA
- 充电电流阈值:125mA
- 停止电流:75mA
- 终止电压:2.5V
感谢你的帮助。