我已将"Max Cell Balancing"设置为5、将 "Cell Balance Interval"设置为5。 当平衡开始时、它将选择5节电池并进行5秒平衡、然后在5秒后再次选择5节电池、但第二次它卡在这一点上。 不切换到其他电池芯、不再选择其他电池芯、它会粘附在第二次选择的电池芯上。 您可以查看电芯平衡 LED 的视频。
请问有什么问题? 以下是配置的设置。
(平衡配置、0x0B、1);
(CellBalanceInterval、0x05、1);// Cell Balance Interval 5秒
(CellBalanceMaxCells、0x05、1);// Cell Balance Max Cells 5电池
(CellBalanceMinCellVCharge、0x0C1C、2);// Cell Balance Min Cell V (Charge) 3100mV
(CellBalanceMinDeltaCharge、0x1E、1);// Cell Balance Min Delta (Charge) 30mV
(CellBalanceStopDeltaCharge、0x0F、1);// Cell Balance Stop Delta (Charge) 15mV
(CellBalanceMinCellVRelax、0x0C80、2);// Cell Balance Min Cell V (Relax) 3200mV
(CellBalanceMinDeltaRelax、0x1E、1);// Cell Balance Min Delta (Relax) 30mV
(CellBalanceStopDeltaRelax、0x0F、1);// Cell Balance Stop Delta (Relax) 15mV
e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2024_2D00_04_2D00_23-at-18.29.53_5F00_a28fdeda.mp4