主题中讨论的其他器件:TPS65988、
您好、TI 团队:
美好的一天!
我们将对 USB - C PD 配置文件使用 TI PD 控制器 TPS65988、我们有两个端口设计:第一个端口100W 和第二个端口30w。
请参考之前的案例编号 CS1650250。
所附示意图供参考、请参阅第9页。
在测试过程中,我们观察到以下情况, 我们有长度为2.5米的系统电缆,
在空载板载测试点测得的电压为19.88V
在满负荷车载测试点测量19V 时,为什么空载和满负荷之间有0.88V 的压降?
在2.5m 电缆端/设备侧测量的电压为18.3V