您好!
我正在设计2.4kW PSFB 直流/直流转换器。 我使用的是 UCC28951。 我使用了功率级设计过程中提供的 Excel 工具、还使用了那里的补偿网络值。 我已经随附了包含我的所有规格的 Excel 文件。
我很难使转换器保持稳定。 尽管我在电流检测信号中有低通滤波器、但我看到很多噪声。 在没有稳定性问题的情况下、输出电流不能超过10A。 在空载时也是一样的。 该问题变得更加明显、输入电压的增加就越多。
这些是我的测量值。
黄色:输出电压
浅蓝色:变压器初级侧的电压
红色:其中一个开关的漏源电压
绿色:栅源电压
黄色:电流检测引脚
深蓝色:变压器初级侧的电流。