Other Parts Discussed in Thread: UCC25600, UCC21220, PMP30521, UCC28180
您好
我们希望设计输出功率为550W 的电池充电器。 在给定规格的情况下、请为我们的应用推荐最佳解决方案。
输入电源:两相:323V - 690VAC
输出:双路输出:15V/20A -用于电池充电的恒流源
: 15V/15A -汽车负载的接触电压源
最高工作温度:85 C
冷却:对流冷却(无强制空气)
外壳:闭合(IP66级)
正在寻找具有高效率的最佳解决方案。
关于
Rakesh。 P
MB:9020849673