您好!
我们尝试设计了一个升压转换器。
规范
最小输入电压- 40V 最大输入电压- 56V。
输出电压- 72V。
输出电流- 3.5A。
根据我们的要求、我们使用 TI webench 进行设计。
我们按照 Webench 的建议设计了电路和 PCB。 但问题是输出电压与输入电压相同。 例如、对于@48V 的输入电源、输出也为48V。
我将附上 Webench 设计和我们的电路原理图 https://drive.google.com/file/d/12G2P0QTnLjonFxk91GwlJD6__s3S946Z/view?usp=sharing