主题中讨论的其他器件: TPS59641
您好、TI 团队:
我已经和 TI 的支持团队谈论过这个元器件的仿真。 现在我所有其他疑虑都已消除、感谢 TI 的答复。
最后一件事需要确认。
由于我在 TPS59650数据表中找不到任何 Vboot 电压、但 TPS59641有1.1V Vboot。 现在、考虑到这种 VBOOT 差异、我怀疑这两个器件是否兼容? 尚未收到 SVID 命令时、默认电压是多少?
我的运行条件如下-
处理器- Intel Atom E3826。
1个 CPU 和1个 GPU
CPU (标称电压)- 1.0V
GPU (标称电压)- 1.0V
CPU 上的 Icc (最大)- 10A
GPU - 4A 上的 Icc (max)。
TMS59641属于 Bakersport 和 Intel Baytrail-I 评估板。
谢谢!
R·库马