我收到了 TI Webench 提供的设计、并将电路布局在 PCB 上。 在构建电路板时、没有看到 DRV 开关。 我已对此进行了一段时间的故障排除、并决定用安装的最少组件构建第二个 PCB。 下面是 TI Webench 的原始设计、并重点介绍了我的第二块 PCB 上安装的器件。

在第二个 PCB 上、我仅安装了上面突出显示的低压组件(HV 电阻器更改为10千欧、以减少启动时对 PCB 上更高电压的需求)并向 HV 引脚施加16.5VDC 电压 (在10k 电阻器的两侧、连接到该引脚以查看将发生的情况)并为 VDD 提供15V 电压。 我从未在 DRV 引脚上看到任何脉冲。
您能帮助我弄清楚为什么我没有在 DRV 看到任何溃疡、包括探索性 脉冲吗?
谢谢!