主题中讨论的其他器件:LM3409、
大家好!
出于某种原因、我的 LED 获得的输出电流和电压与基于计算的预期值不同。 以下是我的 LM3409值和组件选择:
输入电压: 24V
VO: 17V
η: 95%
FSW: 201.6KHz
ROFF: 34kΩ 1% 125mW - FOJAN FRC0805F3402TS - https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2201121630_FOJAN-FRC0805F3402TS_C2933420.pdf
COFF: 470pF 50V X7R - FOJAN FCC0805B471K500DT - https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2208181800_FOJAN-FCC0805B471K500DT_C5137598.pdf
I-LED: 4635mA
Rsense: 0.05Ω 1% 3W - NCT LRBN25GFER050 - https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2208021730_NCT-LRBN25GFER050_C5121147.pdf
ΔiL μ V PP: 650mA
L1: 5.5A 33uH 74Ω- KOHERelec MDA1050-330M - https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2109092030_KOHERelec-MDA1050-330M_C2847566.pdf
IL 最大值: 4960mA
ΔVIN μ V PP: 1.55V
建议 Cin: 22uF
CIN-1: 22uF 35V X5R - TDK C2012X5R1V226MT000E - https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1912111437_TDK-C2012X5R1V226MT000E_C338080.pdf
CIN-2: 22uF 35V X5R - TDK C2012X5R1V226MT000E - https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1912111437_TDK-C2012X5R1V226MT000E_C338080.pdf
CF: 1uF 50V X7R - FH 0805B105K500NT - https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1811061720_FH--Guangdong-Fenghua-Advanced-Tech-0805B105K500NT_C215803.pdf
Q1: 60V 14A 110mΩ- Diodes Incorporated DMP6180SK3Q-13 - https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1912111437_Diodes-Incorporated-DMP6180SK3Q-13_C461099.pdf
D1: 150V 10A 肖特基- 二极管公司 MBRD20150CT-13 - https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1912111437_Diodes-Incorporated-MBRD20150CT-13_C151357.pdf
V 接通: 20.6666V
V-HYS: 1.034V
Ruv1: 3kΩ 1% 125mW - UNI-Royal 0805W8F3001T5E - https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2206010200_UNI-ROYAL-Uniroyal-Elec-0805W8F3001T5E_C17661.pdf
RUV2: 47kΩ 1% 125mW - UNI-ROYAL 00805W8F4702T5E - https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2206010200_UNI-ROYAL-Uniroyal-Elec-0805W8F4702T5E_C17713.pdf
COUT: 无
尽管计算了4635mA 平均电流下的17V 输出、但在2.85A 下仅能获得15.5V 的输出。 我重新进行了几次计算、并尝试了一些计算器工具、而且我非常确信我的所有值都是正确的、因此我不确定发生了什么情况。 EN 引脚被拉高至5V、并且没有 PWM。 我曾尝试将 CF 移至 VCC 和 CSn 之间、尽管 PFET 的 QC 低于30nC、但它没有区别。
我尝试的另一件事是使用0.033Ω 的不同检测电阻、而不是0.05Ω 的检测电阻。 这使电流达到3.6A、
我真的很感激能帮你弄清楚我做错了什么。 我想、可能我选择的 PFET 或二极管不正确、原因是我不知道。 这里是电路原理图和封装、是2层电路板、整个背面是接地层: