主题中讨论的其他器件: BQ27Z561、 BQSTUDIO、 EV2400
您好!
我正在对一个385mA 单节电池 (化学 ID 0x5800)的 BQ27Z561-R2电量计完成学习周期。 在我看来、学习周期似乎失败、因为 RDIS 标志已设置、并且电阻表在放电周期中未更新。 在学习周期过程结束时、更新状态卡在5、没有更新到6。
在哪些情况下 会测量负电阻?
您还可以详细说明 这种"如果电荷累积误差> Design Capacity mAh 的5%、则禁用 Ra 更新。"
我正在分享下面的日志。
放电-张弛
e2e.ti.com/.../Log_5F00_LC_5F00_step1_5F00_discharge.log
充电-放松-放电
e2e.ti.com/.../Log_5F00_LC_5F00_step3_5F00_charge.log
在第2个放电周期的中间、未更新 RDIS 位设置和 Ra 表。
还共享在学习周期开始时设置的电池数据表和参数。
e2e.ti.com/.../1108.GRP333736_2D00_3.8V_2D00_385mAh.pdf
| 1 | Gg | 设计容量 mAh | 385 |
| 2 | Gg | 设计容量 cWh | 146 |
| 3 | Gg | 设计电压 | 3800mV |
| 4 | Gg | 放电电流阈值 | 35 mA |
| 5 | Gg | 充电电流阈值 | 80 mA |
| 6 | Gg | 停止电流 | 25 mA |
| 7 | Gg | 术语电压- IT 配置 | 3000毫伏 |
| 8 | Gg | FC 设置电压阈值 | 4400毫伏 |
| 9 | Gg | FC 清除电压阈值 | 4100 mV |
| 10 | Gg | FD 设置电压阈值 | 3000毫伏 |
| 11 | Gg | FD 清除电压阈值 | 3300毫伏 |
| 12 | Gg | TC 设置电压阈值 | 4400毫伏 |
| 13 | Gg | TC 清除电压阈值 | 4100 mV |
| 14 | Gg | TD 设置电压阈值 | 3000毫伏 |
| 15 | Gg | TD 清除电压阈值 | 3300毫伏 |
| 16 | Gg | 负载选择 | 1 |
| 17 | Gg | LOAD 模式 | 0 |
| 18 | Gg | EOC 时的电芯1 Chg 电压 | 4400毫伏 |
| 19 | ACA | 电荷项收尾电流 | 37 mA |
| 20 | ACA | 充电终止电压偏移 | 100毫伏 |
| 21 | ACA | 充电终止充电电压 | 4400毫伏 |
谢谢!
贾南·沙阿