团队、您好!
正如我在数据表中看到的、CS 引脚是典型值。 356mV、具有恒流调节。
测量期间、我注意到电压高达750mV、具有恒定电流调节、如下图所示。

CS 引脚处的电压以蓝色显示。
黄色= DRV 引脚(MOSFET 栅极)
红色= VDD 引脚
绿色= 24V 输出电压

我正在使用数据表中所述的具有以下值的电路:
- CDD = 12µF
- RS1 = 100k
- RS2 = 31k8
- RCS = 1R5
- RCL = 560R
输出电压为24V、输出电流为250mA。
- CS 引脚上的电压较高是否有解释?
由于流经电流检测电阻器(和变压器)的电流较大、因此变压器存在饱和问题。
此外、我还在启动时出现饱和问题。 如下图所示、电流检测引脚上的电压最高可升至1V 以上。
CS 引脚处的电压以蓝色显示。
黄色= DRV 引脚(MOSFET 栅极)
红色= VDD 引脚
绿色= 24V 输出电压
谢谢。
日落