主题中讨论的其他器件:TPS629206
您好!
按照上一主题、我继续进行效率分析。
在第一个主题中、我在 RT = 7k5至 GND 的情况下测量了效率。
我现在执行了相同的测试、但 RT = GND、并且没有任何变化。
|
负载(输出) |
I (输入) |
P (输入) |
P (输出) |
效率 |
|
0mA |
17.6 μ A |
0.16mW |
0mW |
- |
|
0.5mA |
180.3uA |
1.62mW |
0.9mW |
55.5% |
|
1mA |
342.3 μ A |
3.08mW |
1.8mW |
58.44% |
|
2mA |
654.1uA |
5.88mW |
3.6mW |
61.2% |
我在多个负载下对 SW 引脚进行了一些屏幕截图:
500uA:

放大:

1mA:

放大:

2mA:

放大:

不知道为什么效率如此低?
谢谢。
此致、
奥赖